(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
261P00-04 |
261P00-06 |
261P0-05 |
261P0-07 |
261P1-06 |
261P1-08 |
261P1-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.41 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.00 | 40 | 2 | 134 | 9 | 13 | ||
฿ 544.30 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.00 | 60 | 2 | 154 | 9 | 13 | ||
฿ 402.19 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 20 | ||
฿ 446.33 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.0 | 75 | 3 | 175 | 18 | 22 | ||
฿ 466.29 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 60 | 4 | 160 | 18 | 27 | ||
฿ 490.48 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 80 | 4 | 180 | 18 | 29 | ||
฿ 782.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | No.1 | 150 | 4 | 250 | 18 | 37 |
[คุณสมบัติ]
·ไขควงแฉก PicoFinish พร้อมด้ามจับยางที่มีความนุ่ม
·ด้วยถ้วยแกนหมุน
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
· ส่วนปลายด้วยกระบวนการ ChromTop
รหัสรุ่น |
---|
261P00-04 |
261P00-06 |
261P0-05 |
261P0-07 |
261P1-06 |
261P1-08 |
261P1-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.41 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.00 | 40 | 2 | 134 | 9 | 13 | ||
฿ 544.30 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.00 | 60 | 2 | 154 | 9 | 13 | ||
฿ 402.19 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 20 | ||
฿ 446.33 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.0 | 75 | 3 | 175 | 18 | 22 | ||
฿ 466.29 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 60 | 4 | 160 | 18 | 27 | ||
฿ 490.48 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 80 | 4 | 180 | 18 | 29 | ||
฿ 782.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | No.1 | 150 | 4 | 250 | 18 | 37 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง