(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเซาะร่องและลบมุมไม้
ขนาด ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | D (กว้าง) 12.7 x H (สูง) 14 / แบริ่ง 12.7 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 55 | ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 12.7 | ใช้ | เซาะร่องและลบมุมไม้ |
ฟังก์ชั่น 1 | ปลายดอกสำหรับทริมเมอร์ | ฟังก์ชั่น 2 | มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเลือกสรรหัวคาร์ไบด์ความแข็งสูงมาเป็นอย่างดี | ข้อควรระวัง 1 | อย่ากระแทกหรือทำใบกัดตก เนื่องจากปลายมีความบอบบางต่อแรงกระทบอย่างมาก อย่าสัมผัสใบกัดหลังการใช้งานเนื่องจากมีความร้อน |
ข้อควรระวัง 2 | สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ โปรดทดสอบสินค้านี้บนวัสดุที่ใช้ในการทำงานก่อนหน้า | ข้อควรระวัง 3 | เมื่อไม่ใช้งาน โปรดเก็บให้ห่างจากเด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และเก็บให้พ้นความชื้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง