(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตีด้วยค้อนเพื่อใช้.
รหัสสินค้า |
---|
4977292155465 |
4977292155472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ความลึกของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.88 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 x ยาว 75 | 30 | 30 | 140 | ||
฿ 218.95 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 x ยาว 75 | 28 | 28 | 180 |
กำลังโหลด …
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 220 | ใช้ | เจาะ, scribing, สว่าน, พันช์, เลือกน้ำแข็ง, เจาะรู ไพล็อต | ฟังก์ชั่น 1 | จับง่าย ตัวจับชิ้นงาน นุ่มใช้งานง่าย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น 2 | ตัวจับชิ้นงาน สามารถใช้เมื่อโดนค้อน | ข้อควรระวัง 1 | ห้ามใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชีวิต มีความเสี่ยงจาก แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต กรุณาอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น | ข้อควรระวัง 2 | เนื่องจาก ปลาย มีคมโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อจัดการ มีความเสี่ยงที่วัตถุเป้าหมายจะบินออกมา กรุณาสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ ในระหว่างการใช้งาน |
ข้อควรระวัง 3 | อย่าใช้เป็นแถบบีบหรืออาจก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียหายได้ อย่ากระแทกชิ้นส่วน เรซิ่น ของที่ มือจับ เพราะอาจได้รับความเสียหาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง