(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวทำละลายสำหรับผงสำหรับอุดรูโพลีเบส FRP

ตัวทำละลายสำหรับผงสำหรับอุดรูโพลีเบส FRP

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 460.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
262915
262922
262939
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)

฿ 460.26

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 9 วัน 100

฿ 692.52

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 9 วัน 200

฿ 1,468.79

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน 400

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • คุณสมบัติ 1
    สารทำปฏิกริยา ชุบแข็ง โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น สำหรับ FRP
  • การใช้งาน 1
    สารทำปฏิกริยา ชุบแข็ง เพิ่มลงใน โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น (ปริมาณขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
  • จำนวนส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ดีที่สุดของโพลี (อัตราส่วนน้ำหนัก) 1
    เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 10-15 ° C / ปริมาณเพิ่ม: 10% / ส่วนผสมหลัก: hardener = 100: 10
  • ปริมาณสารเติมแต่งขององค์ประกอบหลักที่ดีที่สุดของโพลี (อัตราส่วนน้ำหนัก) 2
    เมื่ออุณหภูมิอากาศ 15 ถึง 25 ° C / ปริมาณสารเติมแต่ง: 7% / สารทำปฏิกริยา หลัก: Hardener = 100: 7
  • ส่วนประกอบหลักที่ดีที่สุดของโพลีที่ดีที่สุด (อัตราส่วนน้ำหนัก) 3
    เมื่ออุณหภูมิอากาศ 25 ถึง 30 ° C / ปริมาณสารเติมแต่ง: 5% / สารทำปฏิกริยา หลัก: Hardener = 100: 5
  • ข้อควรระวัง
    เพิ่มตัวแทนการบ่มที่ชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้องด้วยเครื่อง สเกลวัด

รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม สารทำปฏิกริยา ชุบแข็ง ลงใน เรซิ่น โพลีเอสเตอร์(ปริมาณขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)

รหัสรุ่น
262915
262922
262939
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)

฿ 460.26

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 9 วัน 100

฿ 692.52

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 9 วัน 200

฿ 1,468.79

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน 400

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1