(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
62600 |
62605 |
62610 |
62615 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | คุณสมบัติ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 | SWS TAPER GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 to 15 | 11 | ตารางแก้ไขเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ข้อมูลที่ทำให้กระบวนการวัดง่ายขึ้น ติดอยู่ที่ด้านหลังของยูนิตหลัก | ||
฿ 562.96 | SWS TAPER GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15 to 30 | 29 | - | ||
฿ 1,207.06 | SWS TAPER GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 to 45 | 50 | - | ||
฿ 1,464.13 | SWS TAPER GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 45–60 | 70 | - |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด ± 0.05 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | Hv400 ขึ้นไป | คุณสมบัติ 1 | จะมีข้อผิดพลาดบางประการเนื่องจากความหนาของ เกจวัด สำหรับการวัดรู แบบกลม | คุณสมบัติ 2 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและ รู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง