(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านชนิดหนึ่งสำหรับการดอกเคาเตอร์ซิงค์ที่รวมฟังก์ชันการเจาะและการร่องฟันเข้าไว้ด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะรูสำหรับ สกรูหัวกหกเหลี่ยม และการทำเคาน์เตอร์พร้อมกันได้
·ประเภท HSS 4 ฟัน
· ชนิดก้านตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พร้อมกันที่เกี่ยวข้องกับการเจาะและการจม
รหัสสินค้า |
---|
CB-1/2 |
CB-1/4 |
CB-3 |
CB-3/8 |
CB-4 |
CB-5 |
CB-5/16 |
CB-6 |
CB-8 |
CB-10 |
CB-12 |
CB-14 |
CB-16 |
CB-18 |
CB-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | ความยาวไกด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,685.45 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 20 | 83 | 12 | 13.2 | 13 | ||
฿ 1,293.08 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 14 | 58 | 8 | 6.55 | 6 | ||
฿ 758.81 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.9 | 7 | 37 | 6 | 3.2 | 3 | ||
฿ 2,323.77 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 16 | 73 | 12 | 9.8 | 9 | ||
฿ 832.26 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.4 | 10 | 44 | 6 | 4.2 | 4 | ||
฿ 932.90 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | ||
฿ 1,556.97 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 16 | 67 | 10 | 8.25 | 8 | ||
฿ 1,138.25 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | ||
฿ 1,503.45 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | ||
฿ 2,108.84 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | ||
฿ 2,685.07 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
฿ 3,662.12 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
฿ 5,132.04 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 22 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
฿ 6,074.47 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 24 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
฿ 7,642.97 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 26 | 109 | 16 | 21 | 21 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง | 4 | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to +0.2 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | องศามุมบิด | 12° | ความเผื่อ ก้าน | h8 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไกด์ | -0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง