(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านสเตป (ไฮสปีด) พร้อมเจาะร่องในตัว
[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะรูสำหรับ น๊อตหัวหกเหลี่ยม และการทำเคาน์เตอร์พร้อมกันได้
· ชนิดก้านตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการ การเจาะด้วยเครื่องจักร พร้อมกันที่เกี่ยวข้องกับการเจาะและเคาเตอร์ซิงค์
รหัสสินค้า |
---|
DCB-SRM-1/2 |
DCB-SRM-1/4 |
DCB-SRM-3 |
DCB-SRM-3/8 |
DCB-SRM-4 |
DCB-SRM-5 |
DCB-SRM-5/8 |
DCB-SRM-5/16 |
DCB-SRM-6 |
DCB-SRM-8 |
DCB-SRM-10 |
DCB-SRM-12 |
DCB-SRM-14 |
DCB-SRM-16 |
DCB-SRM-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาว ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,379.81 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14.7 | 32 | 115 | 20 | 33 | 12 | ||
฿ 2,496.79 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.9 | 25 | 90 | 11 | 20 | 8 | ||
฿ 1,750.83 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | 13 | 65 | 6.5 | 12 | 6 | ||
฿ 3,626.66 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | 30 | 110 | 15 | 30 | 12 | ||
฿ 1,711.38 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 18 | 75 | 8 | 17 | 6 | ||
฿ 1,896.03 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 22 | 85 | 9.5 | 18 | 8 | ||
฿ 7,641.26 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17.9 | 40 | 135 | 26 | 45 | 12 | ||
฿ 3,285.07 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.9 | 28 | 100 | 14 | 27 | 12 | ||
฿ 2,217.96 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 25 | 90 | 11 | 20 | 8 | ||
฿ 2,815.72 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 28 | 100 | 14 | 27 | 12 | ||
฿ 3,524.44 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 30 | 110 | 17.5 | 30 | 12 | ||
฿ 5,379.19 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 32 | 115 | 20 | 33 | 12 | ||
฿ 7,236.97 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 35 | 125 | 23 | 40 | 12 | ||
฿ 8,265.47 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 40 | 135 | 26 | 45 | 12 | ||
฿ 9,635.87 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 45 | 145 | 29 | 50 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | กระบวนการไนไตรด์ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนร่อง | 2 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.04 to 0 | รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา |
ระดับ มุม แรงบิด | 35° | ความเผื่อ ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง