(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะสเตปไฮสปีด เคาร์เตอร์บอร์น๊อตหกเหลี่ยม
· ก้านเรียว
* กรุณาตรวจสอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ใหญ่ที่สุด ของหัวน๊อตและขนาดเคาเตอร์บอร์
รหัสสินค้า |
---|
DCB-TRM-5 |
DCB-TRM-6 |
DCB-TRM-8 |
DCB-TRM-10 |
DCB-TRM-12 |
DCB-TRM-14 |
DCB-TRM-16 |
DCB-TRM-18 |
DCB-TRM-20 |
DCB-TRM-22 |
DCB-TRM-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาว ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,992.84 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 22 | 120 | 9.5 | 20 | MT1 | ||
฿ 3,176.25 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 25 | 125 | 11 | 22 | MT1 | ||
฿ 3,804.34 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.4 | 30 | 135 | 14 | 27 | MT1 | ||
฿ 5,044.57 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.5 | 35 | 160 | 17.5 | 32 | MT2 | ||
฿ 5,781.16 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 40 | 170 | 20 | 37 | MT2 | ||
฿ 6,833.18 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 45 | 180 | 23 | 42 | MT2 | ||
฿ 8,274.34 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 50 | 210 | 26 | 48 | MT3 | ||
฿ 9,515.66 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 55 | 220 | 29 | 53 | MT3 | ||
฿ 11,255.20 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | 60 | 230 | 32 | 58 | MT3 | ||
฿ 13,587.91 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | 65 | 265 | 35 | 63 | MT4 | ||
฿ 17,579.30 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 70 | 275 | 39 | 68 | MT4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนร่อง | 2 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 35° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง