(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดและลบมุมด้านหน้า (พร้อม ใบมีดลบคม ปลาย) ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D) (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,935.88 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 15 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 8 | 51 | 8 | 11 | 6 | ||
฿ 2,649.39 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 15 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 8 | 48 | 8 | 8 | 6 | ||
฿ 3,849.68 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 10 | 58.5 | 8 | 13.5 | 8 | ||
฿ 3,432.56 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 10 | 54 | 8 | 9 | 8 | ||
฿ 4,992.62 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 25 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 12 | 61 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 4,632.53 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 25 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 12 | 55.5 | 8 | 10.5 | 10 | ||
฿ 5,657.47 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 30 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 16 | 63.5 | 10 | 18.5 | 12 | ||
฿ 5,108.32 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 30 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 16 | 57 | 10 | 12 | 12 | ||
฿ 7,743.84 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 35 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 16 | 68 | 10 | 23 | 14 | ||
฿ 7,036.52 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 35 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 16 | 60 | 10 | 15 | 14 | ||
฿ 9,488.81 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 40 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 25 | 76 | 10 | 26 | 16 | ||
฿ 8,518.98 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 40 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 25 | 67 | 10 | 17 | 16 | ||
฿ 13,137.18 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 45 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 25 | 78 | 12 | 28 | 18 | ||
฿ 11,827.31 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 45 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 25 | 69 | 12 | 19 | 18 | ||
฿ 15,151.94 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 50 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 86 | 12 | 31 | 20 | ||
฿ 13,655.09 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 50 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 75 | 12 | 20 | 20 | ||
฿ 18,731.13 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 55 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 91 | 12 | 36 | 22 | ||
฿ 16,915.90 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 55 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 78 | 12 | 23 | 22 | ||
฿ 21,654.54 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 91 | 12 | 36 | 24 | ||
฿ 19,523.25 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 60 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 32 | 78 | 12 | 23 | 24 | ||
฿ 31,041.99 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 65 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 100 | 14 | 40 | 26 | ||
฿ 28,279.99 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 65 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 86 | 14 | 26 | 26 | ||
฿ 40,058.59 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 70 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 102 | 14 | 42 | 28 | ||
฿ 36,404.77 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 70 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 87 | 14 | 27 | 28 | ||
฿ 43,464.14 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 75 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 105 | 14 | 45 | 30 | ||
฿ 39,151.58 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 75 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 89 | 14 | 29 | 30 | ||
฿ 47,627.63 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 80 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 108 | 14 | 48 | 32 | ||
฿ 42,885.40 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 80 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 90 | 14 | 30 | 32 | ||
฿ 61,526.20 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 90 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 113 | 14 | 53 | 36 | ||
฿ 55,328.90 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 90 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 93 | 14 | 33 | 36 | ||
฿ 80,926.74 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 100 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 118 | 14 | 58 | 40 | ||
฿ 72,747.97 | EIK CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 100 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 32 | 96 | 14 | 36 | 40 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | การเคลือบผิว Y / N | NA | รูปทรงใบมีด | ใบมีดขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ก้าน | h8 | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to +1 | ความเผื่อมุม | -30′~0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง