(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท คาร์ไบด์ 1 ฟัน
·คัตเตอร์สำหรับการเคาเตอร์ซิงค์ที่พื้นผิวด้านหลัง
· วัสดุ: K10.
รหัสสินค้า |
---|
CUKC-8K |
CUKC-10K |
CUKC-12K |
CUKC-14K |
CUKC-16K |
CUKC-18K |
CUKC-20K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | A | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของรู ไพล็อต | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีการหมุนของ หัว | มือจับ ความยาว | ความยาวคอℓ1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,298.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 14 | 13 | 98 | 12 | 8 | 9 | 3 | 8 | 50 | 35 | |
฿ 12,711.12 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 17.5 | 15 | 110 | 16 | 10 | 11 | 3.75 | 9.5 | 55 | 40 | |
฿ 13,123.81 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 20 | 120 | 16 | 12 | 14 | 4 | 11 | 55 | 45 | |
฿ 15,682.54 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 23 | 23 | 138 | 20 | 15 | 16 | 4 | 14 | 65 | 50 | |
฿ 16,755.56 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 26 | 26 | 156 | 25 | 16 | 18 | 5 | 16 | 75 | 55 | |
฿ 18,323.81 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 29 | 28 | 163 | 25 | 19 | 20 | 5 | 18 | 75 | 60 | |
฿ 19,561.91 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 32 | 32 | 172 | 25 | 20 | 22 | 6 | 20 | 75 | 65 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง | 1 | วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to +0.2 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | ความเผื่อ ก้าน | -0.02 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง