(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านคาร์ไบด์ ก้านเอ็นมิล
[คุณสมบัติ]
·ประเภท คาร์ไบด์ 1 ฟัน
·เนื่องจากมี รูปร่างเป็นครึ่งวงกลม จึงง่ายต่อการคายเศษ
·คายเศษได้อย่างราบรื่นและเหมาะสำหรับ วัสดุหลายหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการเจาะรู อะลูมิเนียม โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CSHD-0.9 |
CSHD-1 |
CSHD-1.8 |
CSHD-1.9 |
CSHD-2 |
CSHD-2.5 |
CSHD-2.9 |
CSHD-3 |
CSHD-3.3 |
CSHD-3.4 |
CSHD-3.5 |
CSHD-3.6 |
CSHD-4.1 |
CSHD-4.8 |
CSHD-5.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาว ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.9 | 10 | 30 | 0.9 | ||
฿ 1,267.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 13 | 30 | 1 | ||
฿ 1,549.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1.8 | 20 | 40 | 1.8 | ||
฿ 1,549.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1.9 | 20 | 40 | 1.9 | ||
฿ 1,665.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 | 20 | 40 | 2 | ||
฿ 2,062.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.5 | 23 | 45 | 2.5 | ||
฿ 2,099.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.9 | 23 | 45 | 2.9 | ||
฿ 2,099.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 25 | 50 | 3 | ||
฿ 2,337.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.3 | 25 | 50 | 3.3 | ||
฿ 2,337.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | ||
฿ 2,337.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.5 | 25 | 50 | 3.5 | ||
฿ 2,497.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.6 | 30 | 55 | 3.6 | ||
฿ 2,692.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.1 | 30 | 55 | 4.1 | ||
฿ 3,090.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.8 | 35 | 60 | 4.8 | ||
฿ 4,037.00 | EIK CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.7 | 45 | 70 | 5.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
ความเผื่อ ก้าน | H6 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | -0.005 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง