(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทแรงบิดสูงที่ช่วยลดความต้านทานการตัด
รหัสสินค้า |
---|
HHHRL-3 |
HHHRL-5 |
HHHRL-6 |
HHHRL-7 |
HHHRL-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอℓ1 (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,171.75 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 24 | +0.002 to +0.006 | 2 | 110 | 80 | 5.7 | 3 | ||
฿ 3,487.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | 24 | +0.002 to +0.006 | 2 | 120 | 80 | 7.6 | 5 | ||
฿ 3,487.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 40 | +0.003 to +0.007 | 3 | 140 | 100 | 7.6 | 6 | ||
฿ 3,842.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7 | 40 | +0.003 to +0.007 | 3 | 150 | 100 | 9.5 | 7 | ||
฿ 4,905.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | +0.003 to +0.007 | 3 | 180 | 120 | 9.5 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เป็นลาน | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา |
มุม บิด | 60° | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ศูนย์ | เว้า 60° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง