1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลเทเปอร์ยาว TEL

ดอกเอ็นมิลเทเปอร์ยาว TEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,364.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลเทเปอร์ 2 ฟัน
· ใบมีดลบคม ยาว
· สำหรับการเทเปอร์ผนัง และอื่นๆ

รหัสสินค้า
TEL-3-0.5
TEL-3-1
TEL-3-1.5
TEL-3-2
TEL-3-2.5
TEL-3-3
TEL-3-4
TEL-3-5
TEL-3-6
TEL-3-7
TEL-3-8
TEL-3-10
TEL-4-0.5
TEL-4-1
TEL-4-1.5
TEL-4-2
TEL-4-2.5
TEL-4-3
TEL-4-4
TEL-4-5
TEL-4-6
TEL-4-7
TEL-4-8
TEL-4-10
TEL-5-0.5
TEL-5-1
TEL-5-1.5
TEL-5-2
TEL-5-2.5
TEL-5-3
TEL-5-4
TEL-5-5
TEL-5-6
TEL-5-7
TEL-5-8
TEL-5-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(φ)
มุมเดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาว ใบมีดลบคม (l)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด D2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,364.92

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 330'206553.353

฿ 2,365.08

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3206553.73

฿ 2,365.08

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31° 30'206554.053

฿ 2,677.26

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3306655.13

฿ 2,677.41

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32° 30'306655.623

฿ 3,041.44

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3306656.143

฿ 3,718.74

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3308657.23

฿ 4,240.18

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 340880103

฿ 4,762.24

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 340108011.413

฿ 5,284.61

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 340128012.823

฿ 7,713.35

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3501610017.053

฿ 10,557.67

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 310°502010020.633

฿ 2,521.40

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 430'306654.524

฿ 2,521.40

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4306655.054

฿ 2,677.57

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41° 30'306655.574

฿ 2,860.20

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4406806.794

฿ 3,719.83

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 42° 30'408807.494

฿ 3,719.98

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4408808.194

฿ 4,241.89

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 44010809.594

฿ 4,611.34

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4501210012.754

฿ 5,990.23

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4501210014.514

฿ 7,713.51

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4501610016.284

฿ 11,496.23

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4602011020.864

฿ 15,282.66

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 410°602511025.164

฿ 2,678.19

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 530'406805.75

฿ 2,860.36

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5406806.45

฿ 3,225.94

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51° 30'408807.095

฿ 3,565.52

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 55081008.495

฿ 3,903.86

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 52° 30'5081009.375

฿ 4,244.21

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5501010010.245

฿ 5,287.40

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5501210011.995

฿ 7,032.65

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5601211015.55

฿ 9,172.42

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5601611017.615

฿ 11,002.03

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5602011019.735

฿ 18,646.09

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5802513027.495

฿ 23,877.22

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 510°803213033.215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
มุม บิด แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS-CO การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
รายละเอียด มุม แรงบิด ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา 30องศา ความเผื่อ ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง -0.05 to 0 มุม ความเผื่อ ±5´
ความเผื่อ ก้าน -0.02 to 0