1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิคัตเตอร์มุมR (ครึ่งหนึ่ง) MCRC

มินิคัตเตอร์มุมR (ครึ่งหนึ่ง) MCRC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,531.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นหัวกัดลบมุม แบบกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ยูนิไฟต์ ที่ ⌀2

รหัสสินค้า
MCRC-0.5
MCRC-0.75
MCRC-1
MCRC-1.5
MCRC-1.25
MCRC-1.75
MCRC-2
MCRC-2.5
MCRC-2.25
MCRC-2.75
MCRC-3
MCRC-3.5
MCRC-4
MCRC-4.5
MCRC-5
MCRC-6
MCRC-7
MCRC-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 30.56605.7

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 3.20.756606.3

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 416607.3

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 51.56609.1

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 4.51.256608.2

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 5.51.7566010

฿ 3,531.92

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 62660-

฿ 3,533.31

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 72.586013.1

฿ 3,533.31

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 6.52.2586012.2

฿ 3,533.31

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 7.52.7586014

฿ 3,533.62

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 83860-

฿ 6,238.47

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 103.587010

฿ 6,706.67

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 11487010

฿ 6,889.46

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 124.588012

฿ 7,516.30

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 135108012

฿ 7,828.33

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 156108016

฿ 8,608.86

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 177108016

฿ 10,325.31

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 198108016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N NA รูปทรงใบมีด ใบมีดขวา แบบตรง ความเผื่อ ก้าน -0.009 to 0
จำนวนร่อง 2 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก(มิลลิเมตร) 2 ความเผื่อ R ±0.05
ความเผื่อ ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง -0.03 to 0