1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ เชย เกลียว ตันCSSPSCR

ดอกรีมเมอร์ เชย เกลียว ตันCSSPSCR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,543.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความยาว ใบมีดลบคม สั้นและ ก้านยาว ทำให้เหมาะสำหรับการเจาะรูลึก

รหัสสินค้า
CSSPSCR-3
CSSPSCR-3.5
CSSPSCR-4
CSSPSCR-4.5
CSSPSCR-5
CSSPSCR-5.5
CSSPSCR-6
CSSPSCR-6.5
CSSPSCR-7
CSSPSCR-7.5
CSSPSCR-8
CSSPSCR-8.5
CSSPSCR-9
CSSPSCR-9.5
CSSPSCR-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,543.06

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 330 +0.002 to +0.006800.53

฿ 2,647.22

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 3.530 +0.004 to +0.009800.53

฿ 2,934.02

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 430 +0.004 to +0.009800.54

฿ 3,324.83

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 4.530 +0.004 to +0.0091000.54

฿ 3,689.17

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 530 +0.004 to +0.0091000.54

฿ 4,027.51

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 5.530 +0.004 to +0.0091000.84

฿ 4,369.10

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 630 +0.004 to +0.0091100.86

฿ 4,837.45

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 6.530 +0.006 to +0.0121100.86

฿ 5,046.55

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 735 +0.006 to +0.0121200.86

฿ 5,281.04

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 7.535 +0.006 to +0.0121200.86

฿ 5,728.04

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 835 +0.006 to +0.0121200.88

฿ 6,535.65

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 8.535 +0.006 to +0.0121300.88

฿ 7,238.33

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 935 +0.006 to +0.0121300.88

฿ 8,644.16

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 9.535 +0.006 to +0.0121400.88

฿ 9,450.85

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 1035 +0.006 to +0.0121400.88

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง เกลียว ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา
มุม บิด 12° จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 4 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ศูนย์ เว้า 60°