1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด Chamfering รุ่น RC (สำหรับ Spool Bushing)

หัวกัด Chamfering รุ่น RC  (สำหรับ Spool Bushing)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,461.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อาร์เรย์ หัวฉีด แม่พิมพ์

รหัสสินค้า
RC-10.5
RC-15.5
RC-20.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 3,461.73

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.58018

฿ 4,796.22

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 15.58525

฿ 7,333.01

EIK CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 20.59035

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N NA เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 12 รูปทรงใบมีด ใบมีดขวา แบบตรง
ความเผื่อ ก้าน h8 จำนวนร่อง 2