(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การนำ วัสดุ และ รูปทรง ที่ไม่ซ้ำใครมาใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด ปลาย | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.39 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | หนัก | 9.5 | ||
฿ 576.67 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | หนัก | 9.5 | ||
฿ 576.67 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC4040 | 09 | หนัก | 9.5 | ||
฿ 566.39 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | เบา | 9.5 | ||
฿ 510.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | เบา | 9.5 | ||
฿ 576.67 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.53 (3/8) | 3.97 | GC4040 | 09 | เบา | 9.5 | ||
฿ 443.63 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 9.53 (3/8) | 3.97 | H13A | 09 | เบา | 9.5 | ||
฿ 587.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | หนัก | 12.7 | ||
฿ 597.83 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | หนัก | 12.7 | ||
฿ 597.83 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | หนัก | 12.7 | ||
฿ 464.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 (1/2) | 4.76 | H13A | 12 | หนัก | 12.7 | ||
฿ 464.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 (1/2) | 4.76 | SM30 | 12 | หนัก | 12.7 | ||
฿ 587.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | เบา | 12.7 | ||
฿ 597.83 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | เบา | 12.7 | ||
฿ 597.83 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 (1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | เบา | 12.7 | ||
฿ 464.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 (1/2) | 4.76 | H13A | 12 | เบา | 12.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ห้องมุม R(มิลลิเมตร) | 0.8 | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ไม่มีมือ | มิติ d1(มิลลิเมตร) | 4.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง