1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Coro-TURN XS, CoroCut XS โฮลเดอร์ CoroCut MB

Coro-TURN XS, CoroCut XS โฮลเดอร์ CoroCut MB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,296.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
SMALR1010K3
SMALR1212K3
SMALR1616K3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,296.00

SDV HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 10101010

฿ 6,296.00

SDV HOLDER 1 ชิ้น 19 วัน 12121212

฿ 6,296.00

SDV HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 16161616

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) 3.18 อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ
จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 1 มุม ขนาด แผ่น 3 มิติ L1(มิลลิเมตร) 125
มิติ L3(มิลลิเมตร) 27 ชิป IC เกจวัด MAxL 3 .. ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) 1.2