1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระสุนปืน

กระสุนปืน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,497.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
SCFCL08CA-06
SCFCL10CA-09
SCFCL12CA-09
SCFCR08CA-06
SCFCR10CA-09
SCFCR12CA-09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย iC มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด ขนาด l8
(มิลลิเมตร)

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 25มือซ้าย320.9101060.2588-6CCMT 06 02 0415

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 40มือซ้าย503141590.3751110-3CCMT 09 T3 0830

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50มือซ้าย553202090.3751512-3CCMT 09 T3 0835

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 25มือขวา320.9101060.2588-6CCMT 06 02 0415

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 40มือขวา503141590.3751110-3CCMT 09 T3 0830

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50มือขวา553202090.3751512-3CCMT 09 T3 0835

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูหล่อลื่น Y / N NA
สเปค CORO-TURN 107 แคลมป์ยึด สกรู มุม ตัด(°) 90 มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) 0
มุมคายγ(°) 0