(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงเอกสิทธิ์ที่แสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | ประเภท ปลาย | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.17 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 5015 | G | MF | ||
฿ 515.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | G | PF | ||
฿ 469.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1525 | G | PF | ||
฿ 597.77 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.4 | 4.76 | 15 | 0.5 | H13A | G | QM | ||
฿ 843.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.4 | 4.76 | 15 | 0.5 | S05F | G | เอสเอฟ | ||
฿ 745.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 15 | 0.5 | 3005 | G | KF | ||
฿ 745.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 15 | 0.5 | 1525 | G | PM | ||
฿ 557.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 15 | 0.5 | 5015 | G | QM | ||
฿ 610.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือ | 1.2 | 4.76 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
฿ 607.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | 235 | G | QM | ||
฿ 1,060.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | เอสเอ็ม | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | มือขวา | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2035 | G | K | ||
฿ 664.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
฿ 699.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | G | เอ็มเอ็ม | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | - | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2025 | G | นาย | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 5015 | G | PF | ||
฿ 699.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
฿ 895.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1125 | G | เอสเอฟ | ||
฿ 607.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
฿ 664.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | MF | ||
฿ 607.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | G | MF | ||
฿ 699.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
฿ 814.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2025 | G | เอ็มเอ็ม | ||
฿ 664.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | G | PF | ||
฿ 607.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 5015 | G | PF | ||
฿ 664.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | QM | ||
฿ 699.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
฿ 664.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือ | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
฿ 789.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | ||
฿ 591.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | ||
฿ 537.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | ||
฿ 764.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | ไม่มีมือ | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | X | WF | ||
฿ 695.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1525 | X | WM | ||
฿ 695.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WM | ||
฿ 695.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX | ||
฿ 695.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | ไม่มีมือ | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.13 | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง