(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | T (ประเภทสามเหลี่ยมด้านเท่า) | มุม กวาดล้าง | ไม่มี (0 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 12.7 | ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) | 4.76 |
ห้องมุม R(มิลลิเมตร) | - | รายละเอียด วัสดุ | K20W | ap สูงสุดตัด(มิลลิเมตร) | 6 |
ขนาด la(มิลลิเมตร) | 12 | ที่ปัดน้ำฝน BS(มิลลิเมตร) | 2.5 | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ไม่มีมือ |
ขนาด ปลาย | 12 | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง