(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.33 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | GC1010 | กลาง | ||
฿ 1,022.33 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | GC1040 | กลาง | ||
฿ 1,022.33 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | GC2040 | กลาง | ||
฿ 1,022.33 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | S30T | กลาง | ||
฿ 1,022.33 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | S40T | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | GC1010 | หนัก | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | GC1020 | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | GC1040 | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | GC2040 | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GC4220 | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | S30T | กลาง | ||
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | S40T | กลาง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | มุม กวาดล้าง | ไม่มี (0 °) | มุมที่มี | 5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 13.5 | ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) | 5.47 | ห้องมุม R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ที่ปัดน้ำฝน BS(มิลลิเมตร) | 2 | LE(มิลลิเมตร) | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง