(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,589.45 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 55 | 1 | ||
฿ 5,027.26 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 17 | 8 | 65 | 1 | ||
฿ 5,296.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 75 | 1 | ||
฿ 5,296.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | ||
฿ 6,731.31 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 12 | 80 | 1 | ||
฿ 9,431.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 28 | 12 | 95 | 1 | ||
฿ 9,431.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 28 | 12 | 95 | 2 | ||
฿ 11,201.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 34 | 16 | 95 | 1 | ||
฿ 11,201.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 34 | 16 | 95 | 2 | ||
฿ 11,201.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 34 | 16 | 95 | 3 | ||
฿ 15,298.74 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 37 | 16 | 115 | 1 | ||
฿ 15,298.74 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 37 | 16 | 115 | 2 | ||
฿ 15,298.74 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 37 | 16 | 115 | 3 | ||
฿ 17,068.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 115 | 1 | ||
฿ 17,068.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 | ||
฿ 17,068.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 115 | 3 | ||
฿ 20,513.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 51 | 25 | 130 | 3 | ||
฿ 20,513.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 51 | 25 | 130 | 4 | ||
฿ 20,513.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 51 | 25 | 130 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง | คุณสมบัติ | รูปทรงร่องฟันที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยเพิ่มการคายเศษโดยใช้คราดเรเดียลสำหรับการกัดหยาบอลูมิเนียมเป็นคราดสูง ใช้ รูปทรง หยาบที่มีความต้านทานการตัดน้อย |
สเปค | มุม แรงบิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม ปกติพร้อมรัศมีมุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง