(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยรูปทรง Ichiguchi อันเป็นเอกลักษณ์และการสัมผัสที่แข็ง ทำให้ได้พื้นผิวที่นุ่มนวล
ปรับปรุงความสามารถในการบดและความทนทาน
เส้นรอบวงทั้งด้านนอกและด้านในมีความนุ่มและป้องกันไม่ให้ขุดเข้าไป
รหัสสินค้า |
---|
PGAX10015-A-60 |
PGAX10015-A-80 |
PGAX10015-Z-60 |
PGAX10015-Z-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,124.77 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู A | การ งานลับคม/งานเจียรไน สำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง, การลบคมวัสดุเหล็กทั่วไป, การทำให้ท่อเชื่อมเฉพาะจุด เรียบ, การขัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ | ||
฿ 2,124.77 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู A | การ งานลับคม/งานเจียรไน สำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง, การลบคมวัสดุเหล็กทั่วไป, การทำให้ท่อเชื่อมเฉพาะจุด เรียบ, การขัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ | ||
฿ 2,202.19 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู Z | โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคม, การลบมุม | ||
฿ 2,202.19 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู Z | โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคม, การลบมุม |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15(16) |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13600 | ปริมาณ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง