(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริง แนวนอน R คอสำหรับเก็บผิวละเอียด ดอก ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดประสาน ชนิด S711
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 115
ความสูงของก้าน (มิลลิเมตร): 13
ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร): 13
รหัสสินค้า |
---|
711R-13 |
711R-16 |
711R-19 |
711R-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงก์ E (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | ลิงค์จี (มิลลิเมตร) | เชื่อมโยงฉัน (มิลลิเมตร) | ลิงค์เจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,917.13 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 15 | 12 | 4.5 | 11 | 4 | 5 | 1.5 | 7 | ||
฿ 3,520.18 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 20 | 16 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
฿ 4,340.93 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 23 | 19 | 6 | 17 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||
฿ 7,741.53 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 30 | 22 | 8 | 22 | 9 | 9 | 4 | 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | การเคลือบผิว | ทอง |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง