(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเซาะ งานตัดเซาะร่อง ไส, ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดประสาน, ชนิด S621
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 220
ความสูงของก้าน (มิลลิเมตร): 19
ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร): 19
รหัสสินค้า |
---|
621-19-8 |
621-19-10 |
621-19-12 |
621-19-14 |
621-19-16 |
621-25-8 |
621-25-10 |
621-25-12 |
621-25-14 |
621-25-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | ลิงค์จี (มิลลิเมตร) | ลิงค์ K (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,798.48 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 8 | 24 | 7 | 5 | 7.5 | 55 | 1 | ||
฿ 1,798.48 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 10 | 24 | 7 | 5 | 8.5 | 55 | 10 | ||
฿ 1,994.47 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 12 | 24 | 7 | 5 | 10.5 | 55 | 1 | ||
฿ 1,994.47 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 14 | 24 | 7 | 5 | 12 | 55 | 10 | ||
฿ 1,994.47 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 16 | 24 | 7 | 5 | 14 | 55 | 10 | ||
฿ 3,251.22 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 8 | 32 | 8 | 6 | 7 | 75 | 10 | ||
฿ 3,251.22 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 10 | 32 | 8 | 6 | 8.5 | 75 | 10 | ||
฿ 3,251.22 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 12 | 32 | 8 | 6 | 10.5 | 75 | 1 | ||
฿ 3,251.22 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 14 | 32 | 8 | 6 | 12 | 75 | 1 | ||
฿ 3,520.18 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 16 | 32 | 8 | 6 | 14 | 75 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | การเคลือบผิว | ทอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง