(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ ใบมีดตรง ที่มีมุมมน ดอก ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประสาน ชนิด S632
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 210
ความสูงของก้าน (มิลลิเมตร): 19
ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร): 19
รหัสสินค้า |
---|
TTB632-16 |
TTB632-19 |
TTB632-19-25 |
TTB632-22 |
TTB632-25 |
TTB632-32 |
TTB632-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงค์ D (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,517.36 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 2-16 | - | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,892.56 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 210 | 19 | 3-19 | 8 | 29 | 7 | 21 | 3 | 1 | ||
฿ 2,343.03 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 8 | 32 | 8 | 28 | 5 | 10 | ||
฿ 2,314.08 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 5-22 | - | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 2,343.03 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 10 | 38 | 10 | 28 | 5 | 1 | ||
฿ 5,060.37 | SWB BITS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 33 | 32 | 9-32 | 17 | 45 | 11 | 35 | 8 | 5 | ||
฿ 9,369.15 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 20 | 54 | 11 | 43 | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | การเคลือบผิว | ทอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง