(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การไสขอบเดียว, ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประสาน, ชนิด JIS62L และ S536
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 125
ความสูงของก้าน (มิลลิเมตร): 10
ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร): 10
รหัสสินค้า |
---|
TTB62L |
TTB62L-1 |
TTB62L-2 |
TTB62L-3 |
TTB62L-4 |
TTB62L-5 |
TTB62L-7 |
TTB62L-9 |
TTB62L-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงค์ D (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | θ | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,812.96 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25° | 10 | ||
฿ 1,841.90 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 12 | 16 | 5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
฿ 1,951.05 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 14 | 20 | 5.5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
฿ 2,561.34 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 17 | 24 | 7 | 4 | 4 | 20° | 10 | ||
฿ 2,750.10 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 18 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
฿ 2,721.14 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 20 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
฿ 2,750.10 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 22 | 32 | 8 | 6 | 6 | 20° | 10 | ||
฿ 5,692.37 | SWB BITS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 28 | 38 | 10 | 8 | 8 | 20° | 5 | ||
฿ 10,713.35 | SWB BITS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 32 | 45 | 11 | 10 | 10 | 20° | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | การเคลือบผิว | ทอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง