1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟองน้ำขัด (ชนิดตีนตุ๊กแก)

RYB POWER TOOL

ฟองน้ำขัด (ชนิดตีนตุ๊กแก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟองน้ำขัดชนิดมีตีนตุ๊กแกสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายมือถือ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้กับเครื่องขัดกระดาษทรายมือถือ (PE-1400/PE-2010/PE-2100)
· ใช้ร่วมกับตัวประกอบแผ่น
· ชนิดนิ่ม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลงขี้ผึ้งและขัดด้วยยาขัด

รหัสสินค้า
6613965
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,232.91

RYB POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด รายการที่เกี่ยวข้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180 (อ่อน) รุ่น รองรับการใช้งาน PE-1400·PE-2010·PE-2100
จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น