(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัดหญ้า แบบใช้ไฟฟ้าLM-2310

เครื่องตัดหญ้า แบบใช้ไฟฟ้าLM-2310

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LM-2310

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท แหล่งจ่ายไฟ
    แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    230
  • ความจุ ถังน้ำ (มล.)
    20000
  • ความยาว (mm)
    1017
  • ความกว้าง (mm)
    307
  • ความสูง (mm)
    930
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    6.3
  • การใช้พลังงาน(W)
    460
  • สาย(ม.)
    0.3
  • ความสามารถในการตัด (ไกด์)(m2 / ชั่วโมง)
    550
  • ใบมีดลบคม
    รอกม้วนสายไฟ แบบ ใบมีดลบคม 3 ชิ้น
  • จำนวนรอบการหมุน(ขั้นต่ำ - 1)
    3000
  • มวล(ก.)
    9100
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจหกเหลี่ยม (5 มม. / เก็บไว้ในมือจับ), หญ้า, วัสดุบด (9 กรัม) สำหรับการเจียรขอบ, แปรงแปรงถ่านอุปกรณ์เสริม, สายต่อ (10 ม.)
  • คุณสมบัติ
    " เครื่องตัดหญ้า อิเล็กทรอนิกส์" ที่ควบคุมการปฏิวัติ ใบมีดลบคม ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใบมีด ยึดอยู่กับที่ คือใบมีดขัดขอบสองเท่าพร้อมการตัดที่โดดเด่น มี ฟังก์ชั่น เหลา ใบมีดลบคม แบบง่าย (ห่อ) ความสูงของการตัด แบบปรับได้ 19 ขั้นตอน
  • สเปค
    โครงสร้าง ฉนวน สอง แบบมีฉนวน , อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด, ชนิด รอกม้วนสายไฟ , สวิตช์ ความปลอดภัยพร้อม สายพ่วง ยาว 10 ม
  • รุ่น
    LM-2310
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    5 ถึง 50 (การปรับ 19 สเตจ )
รหัสรุ่น
LM-2310
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,503.80

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท แหล่งจ่ายไฟ
    แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    230
  • ความจุ ถังน้ำ (มล.)
    20000
  • ความยาว (mm)
    1017
  • ความกว้าง (mm)
    307
  • ความสูง (mm)
    930
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    6.3
  • การใช้พลังงาน(W)
    460
  • สาย(ม.)
    0.3
  • ความสามารถในการตัด (ไกด์)(m2 / ชั่วโมง)
    550
  • ใบมีดลบคม
    รอกม้วนสายไฟ แบบ ใบมีดลบคม 3 ชิ้น
  • จำนวนรอบการหมุน(ขั้นต่ำ - 1)
    3000
  • มวล(ก.)
    9100
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจหกเหลี่ยม (5 มม. / เก็บไว้ในมือจับ), หญ้า, วัสดุบด (9 กรัม) สำหรับการเจียรขอบ, แปรงแปรงถ่านอุปกรณ์เสริม, สายต่อ (10 ม.)
  • คุณสมบัติ
    " เครื่องตัดหญ้า อิเล็กทรอนิกส์" ที่ควบคุมการปฏิวัติ ใบมีดลบคม ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใบมีด ยึดอยู่กับที่ คือใบมีดขัดขอบสองเท่าพร้อมการตัดที่โดดเด่น มี ฟังก์ชั่น เหลา ใบมีดลบคม แบบง่าย (ห่อ) ความสูงของการตัด แบบปรับได้ 19 ขั้นตอน
  • สเปค
    โครงสร้าง ฉนวน สอง แบบมีฉนวน , อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด, ชนิด รอกม้วนสายไฟ , สวิตช์ ความปลอดภัยพร้อม สายพ่วง ยาว 10 ม
  • รุ่น
    LM-2310
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    5 ถึง 50 (การปรับ 19 สเตจ )

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดหญ้า รอกม้วนสายไฟ ซึ่งตัดหญ้าอย่างนุ่มนวลและสวยงาม
[คุณสมบัติ]
· " เครื่องตัดหญ้า อิเล็กทรอนิกส์" ที่ควบคุมการหมุน ใบมีดลบคม ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใบมีด ยึดอยู่กับที่ เป็นใบมีดขัดเงาสองชั้นพร้อมการตัดที่โดดเด่น
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ลับคมอย่างง่าย (การ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)) และสามารถปรับความสูงของการตัดได้ 19 ขั้นตอน
·การ การออกแบบ มีเสียงรบกวนต่ำ
·มีตัว ก้านปรับระดับ ความสูงของที่ มือจับ จึงสามารถปรับความสูงของการตัดแต่งได้ในช่วง 5 มม. ถึง 50 มม.
·ติดตั้งที่จับแก้วขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งหญ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LM-2310

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท แหล่งจ่ายไฟ
    แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    230
  • ความจุ ถังน้ำ (มล.)
    20000
  • ความยาว (mm)
    1017
  • ความกว้าง (mm)
    307
  • ความสูง (mm)
    930
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    6.3
  • การใช้พลังงาน(W)
    460
  • สาย(ม.)
    0.3
  • ความสามารถในการตัด (ไกด์)(m2 / ชั่วโมง)
    550
  • ใบมีดลบคม
    รอกม้วนสายไฟ แบบ ใบมีดลบคม 3 ชิ้น
  • จำนวนรอบการหมุน(ขั้นต่ำ - 1)
    3000
  • มวล(ก.)
    9100
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจหกเหลี่ยม (5 มม. / เก็บไว้ในมือจับ), หญ้า, วัสดุบด (9 กรัม) สำหรับการเจียรขอบ, แปรงแปรงถ่านอุปกรณ์เสริม, สายต่อ (10 ม.)
  • คุณสมบัติ
    " เครื่องตัดหญ้า อิเล็กทรอนิกส์" ที่ควบคุมการปฏิวัติ ใบมีดลบคม ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใบมีด ยึดอยู่กับที่ คือใบมีดขัดขอบสองเท่าพร้อมการตัดที่โดดเด่น มี ฟังก์ชั่น เหลา ใบมีดลบคม แบบง่าย (ห่อ) ความสูงของการตัด แบบปรับได้ 19 ขั้นตอน
  • สเปค
    โครงสร้าง ฉนวน สอง แบบมีฉนวน , อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด, ชนิด รอกม้วนสายไฟ , สวิตช์ ความปลอดภัยพร้อม สายพ่วง ยาว 10 ม
  • รุ่น
    LM-2310
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    5 ถึง 50 (การปรับ 19 สเตจ )
รหัสรุ่น
LM-2310
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,503.80

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รักษาความเร็วในการหมุนที่เหมาะสมโดยการตัดหญ้าให้สวยงามด้วยระบบ อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์

สเปค

● ความกว้างตัด (มม.): 230
● ความสูงตัด (มม.): 5 ถึง 50
● SPQ (ชิ้น): 1
● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 โวลต์
● ความยาว สายพาวเวอร์: 0.3 ม
● ความยาว สายพ่วง: 10 ม
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 460W

อุปกรณ์เสริม

● ใบมีดลบคม สารขัดถู
● แปรง 
● ประแจแท่งหกเหลี่ยม