(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวนับซิงค์เคลือบ ไททาเนียม Noga ทำจาก เหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อม ใบมีดลบคม สายดิน ด์ CBN และการ การเคลือบผิว ไททาเนียม ไนไตรด์
· ใบมีดลบคม คมลึกและการตัดที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึง งานละเอียด สูงและประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
·แนะนำสำหรับ เหล็กกล้า รายการ หล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและโลหะเบา
·มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ความเร็วตัดค่อนข้างช้า (10 ถึง 20 ม. / นาที)
รหัสสินค้า |
---|
CJ0635C |
CJ0836C |
CJ1046C |
CJ1248C |
CJ1651C |
CJ2051C |
CJ2501C |
CJ3112C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 926.69 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 4534644019662 | 412-1813 | ||
฿ 1,008.00 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.3 | 6 | 2 | 50 | 4534644019679 | 412-1848 | ||
฿ 1,150.00 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | 4534644019686 | 412-1872 | ||
฿ 1,264.00 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | 4534644019693 | 412-1902 | ||
฿ 1,336.89 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | 4534644019709 | 412-1937 | ||
฿ 2,015.76 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | - | - | ||
฿ 2,698.49 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 10 | 3.8 | 67 | 4534644019723 | 412-1996 | ||
฿ 3,601.98 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 12 | 4.2 | 71 | - | - |
กำลังโหลด …
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง