1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก เปิด / ปิดพร้อมรู สกรู (5 รู)

MAGNETIC HOLDERS

แม่เหล็ก เปิด / ปิดพร้อมรู สกรู (5 รู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,634.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Noga นำเสนอ ส่วนประกอบ โครงสร้างของ ระบบ จับยึดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน ตั้งแต่ แม่เหล็ก ขนาดเล็กที่แข็งแรง 320 นิวตันไปจนถึง แม่เหล็ก ขนาดใหญ่ 1,300 N รวมถึงที่ แคลมป์ยึด ฐานวาง สุญญากาศ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
DG1003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,634.00

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 1000 ขนาดรู สกรู M6 / 8/10/12/10 × 1.25 มี / ไม่มีที่ มือจับ ที่รวมอยู่
รุ่นผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก 크기(가로x세로x높이)(มิลลิเมตร) 50 × 75 × 55 중량(กิโลกรัม) 1.350

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG1003 ในชุด แม่เหล็ก เปิด / ปิดพร้อมรู สกรู (5 รู)