1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก เปิด / ปิด

แม่เหล็ก เปิด / ปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 719.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Noga นำเสนอ ส่วนประกอบ โครงสร้างของ ระบบ จับยึดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน ตั้งแต่ แม่เหล็ก ขนาดเล็กที่แข็งแรง 320 นิวตันไปจนถึง แม่เหล็ก ขนาดใหญ่ 1,300 N รวมถึงที่ แคลมป์ยึด ฐานวาง สุญญากาศ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
DG0036
DG0038
DG0039
NF0037
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ขนาดรู สกรู มี / ไม่มีที่ มือจับ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
크기(가로x세로x높이)
(มิลลิเมตร)
중량
(กิโลกรัม)

฿ 749.00

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 12 วัน 800M8 x 1.25-5060551.0--

฿ 1,473.50

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 10 วัน 1000M8ที่รวมอยู่----50 × 75 × 551.27

฿ 2,215.62

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 10 วัน 1300M10 × 1.25ที่รวมอยู่----50 × 120 × 552.0

฿ 719.00

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 16 วัน 320M5×0.8-3040350.23--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก