1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิดแคลมป์ โดยไม่มีการป้อนแบบสโลว์โมชั่น ( ฝาครอบ รูปดาว)

MAGNETIC HOLDERS

ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิดแคลมป์ โดยไม่มีการป้อนแบบสโลว์โมชั่น ( ฝาครอบ รูปดาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,024.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิดแคลมป์ โดยไม่ต้องป้อน ละเอียด
·มี ระบบ หลาย แขน มีรูφ6, φ8มม. และφ3 / 8 และมี ร่องลิ่มหางเหยี่ยว ที่ ปลาย แขน เดียวกับ MB1035
·ด้วย แม่เหล็ก เปิด / ปิดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ 80 กก.
· แคลมป์ยึด แกนหมุน
·เข้ากันได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสำหรับมาตรวัดหน้าปัด / ตัวบ่งชี้การทดสอบ 3 ประเภทและใช้ระบบมัลติแคลมป์เพื่อให้จับได้ง่ายโดยใช้ร่องประกบ

รหัสสินค้า
MB2025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,024.77

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) แรงดูดซับ(N) 800 รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด ø6, ø8, ø3 / 8 นิ้ว
ร่องประกบ Y / N ที่รวมอยู่ สกรู M8 x 1.25 ความยาว แขน 1(มิลลิเมตร) 176
ความยาว แขน 2(มิลลิเมตร) 164 ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60
แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1.4 คุณสมบัติ 1 80 kgf พร้อม แม่เหล็ก เปิด / ปิด
คุณสมบัติ 2 เข้ากันได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของมาตรวัดหน้าปัด / ตัวบ่งชี้การทดสอบ 3 ประเภทและใช้ระบบมัลติแคลมป์เพื่อยึดไว้ในร่องประกบได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB2025 ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิดแคลมป์ โดยไม่มีการป้อนแบบสโลว์โมชั่น ( ฝาครอบ รูปดาว)