(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | ความยาวของโปรแกรมl₁ (มิลลิเมตร) | รายละเอียด มุม แรงบิด (°) | ความยาว ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,670.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 9 | 3 | 6 | 58 | 45 | 40 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 7,970.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 3 | 10 | 66 | 56 | 46 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 9,743.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 3 | 12 | 73 | 71.00 | 50.5 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 12,426.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 14 | 3 | 14 | 75 | 80.00 | 52.5 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 16,632.67 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 3 | 16 | 82 | 90.00 | 58 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 24,264.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 3 | 20 | 92 | 112.00 | 67 | -30 | ประเภทสั้น | ||
฿ 5,067.13 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 25.00 | 39 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 6,699.83 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 8 | 63 | 31.50 | 45 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 9,404.06 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 40.00 | 52 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 11,484.23 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 45 | 60.5 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 13,769.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 14 | 83 | 56 | 60.5 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 18,452.83 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 63.00 | 68 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 23,549.26 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 18 | 92 | 71.00 | 68 | -40 | แบบยาว | ||
฿ 28,593.69 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 80.00 | 79 | -40 | แบบยาว |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H12 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | GC1640 | ใบมีดลบคม | Cordell |
ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | 50-60 | มุมคายγ(°) | 9-12 | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าทางลาด |
ขุดเจาะ | เครื่องมือ ขุดเจาะ | การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | ด้วยการลบมุมหรือไม่มีการลบมุมสี่เหลี่ยม | ประเภท ก้าน | ก้าน เวลดอน |
ทิศทางการหมุน | มือขวา | วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก | สเปค | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์/ คอร์เดลล์ / ความแข็ง ≤ 28 HRC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง