(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลูกบ๊อกซ์ที่หัวสามารถสวิงได้

ข้อต่อลูกบ๊อกซ์ที่หัวสามารถสวิงได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 297.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
A20WSQ3
A20WSQ4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
ช่องเสียบซ็อกเก็ต SQ
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 297.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 56 13 9.5 4907587355935 114X35

฿ 316.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 60 16 12.7 4907587355942 117X35

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    NA
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    NA
  • คุณสมบัติ
    มันจะสวิงได้เมื่อดึงออกและล็อกเข้าที่เมื่อดันเข้า สามารถสวิงใช้ได้ทั้งสองทิศทาง ·มุมมีความแข็งมากที่ 60 HRC ซึ่งไม่สึกหรอง่าย

รายละเอียดสินค้า

มันจะสวิงได้เมื่อดึงออกและล็อกเข้าที่เมื่อดันเข้า สามารถสวิงใช้ได้ทั้งสองทิศทาง มุมแข็งมาก 60 HRC ไม่สึกง่าย

รหัสรุ่น
A20WSQ3
A20WSQ4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
ช่องเสียบซ็อกเก็ต SQ
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 297.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 56 13 9.5 4907587355935 114X35

฿ 316.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 60 16 12.7 4907587355942 117X35

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เป็นแบบสวิงที่โค้งมุง 15° (ไม่ได้สวิงที่คอของข้อต่อลูกบ๊อกซ์)

สเปค

● ขนาดแกนเพลา (มม.) : 6.35
● SPQ (ชิ้น) : 5