(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกไขควง Jagged 2 ชิ้น/ชุด (สองหัว)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง Jagged 2 ชิ้น/ชุด (สองหัว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 143.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
AZ142065
AZ142110
AZ142150
AZ162065
AZ162100
AZ162150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 143.34

HAND TOOL 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 65 (+)2X65 4907587353122 160X35X8

฿ 280.68

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 110 (+)2X110 4907587353139 160X35X8

฿ 362.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2X150 4907587353146 210X35X8

฿ 271.61

HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 65 (+)2Xø4.5X65 4907587353160 160X35X8

฿ 210.00

HAND TOOLS 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 (+)2Xø4.5X100 4907587353177 160X35X8

฿ 250.00

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2Xø4.5Xø6.3X150 4907587353184 210X35X8

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ฟิลลิป (+)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+)
    หมายเลข 2
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    มี
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    มี
  • การจำแนกความร้อน
    H

รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควง ปลายหัวที่มีขอบหยักซึ่งป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่มีรอยหยักกัดเข้าไปในสกรูและทำให้สกรูหลุดออกมา (2 ชิ้น/ชุด)
[คุณสมบัติ]
·ปลายหัวที่มีขอบหยัก ช่วยป้องกันไม่ให้หัวล็อคสกรูหลุด
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันในสถานที่ที่ไม่มั่นคงและมีฐานรากที่ไม่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อาคารและอุปกรณ์

รหัสรุ่น
AZ142065
AZ142110
AZ142150
AZ162065
AZ162100
AZ162150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 143.34

HAND TOOL 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 65 (+)2X65 4907587353122 160X35X8

฿ 280.68

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 110 (+)2X110 4907587353139 160X35X8

฿ 362.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2X150 4907587353146 210X35X8

฿ 271.61

HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 65 (+)2Xø4.5X65 4907587353160 160X35X8

฿ 210.00

HAND TOOLS 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 (+)2Xø4.5X100 4907587353177 160X35X8

฿ 250.00

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2Xø4.5Xø6.3X150 4907587353184 210X35X8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1