(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx หมายเลข S8

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx หมายเลข S8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,747.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
S8T4075
S8T4575
S8T5075
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1)
(มิลลิเมตร)
ปลาย ใบมีดลบคม (หมายเลข) JAN Code

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 6.6 6.9 T40 4907587064240

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 7.77 8 T45 4907587064257

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 8.79 9.09 T50 4907587064264

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    75
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    NA
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    NA
  • แบบเหลี่ยม แทรก SQ(มิลลิเมตร)
    12.7
  • คุณสมบัติ
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx SQ 12.7 มม. สำหรับ ประแจปอนด์

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx SQ 12.7 มม. สำหรับ ประแจปอนด์

รหัสรุ่น
S8T4075
S8T4575
S8T5075
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1)
(มิลลิเมตร)
ปลาย ใบมีดลบคม (หมายเลข) JAN Code

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 6.6 6.9 T40 4907587064240

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 7.77 8 T45 4907587064257

฿ 3,747.06

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 8.79 9.09 T50 4907587064264

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1