(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นงาน ถือได้ว่าเป็นระนาบไม่ใช่จุดดังนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก (ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณสามเท่า)รูปทรง ของ ใบมีดลบคม ส่งผลให้เกิดการระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ ชิ้นงาน ป้องกันลื่นหลุด ความร้อนน้อยที่สุดการติด ดรัม/ถังน้ำมัน เฉพาะด้าน ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นรายละเอียดที่ต้องการได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวปริมาณ ของเสีย อุตสาหกรรม เท่ากับ 1/3 เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการตกแต่งเส้นผมทำได้ง่ายและเรียบร้อยผลิตภัณฑ์ นี้มีสัมผัสที่นุ่มนวลและไม่ได้แกะลึก
รหัสสินค้า |
---|
PGB2025-A-60 |
PGB2025-A-80 |
PGB2025-A-120 |
PGB2525-A-100 |
PGB3030-A-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,308.20 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 25 | 60 | 20000 | 20 | 395-1723 | 468-27191 | ||
฿ 1,308.20 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 25 | 80 | 20000 | 20 | 395-1731 | 468-27207 | ||
฿ 1,308.20 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | - | 25 | 120 | 20000 | 20 | 395-1715 | 468-27225 | ||
฿ 1,519.81 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 100 | 16000 | 25 | 395-1774 | 468-27252 | |||
฿ 1,551.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 30 | 120 | 13000 | 30 | 395-1855 | 468-27304 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | แถบ | รายละเอียดประเภท | ชนิด A |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | การ งานขัด หลังการเจาะ ละเอียด ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ฯลฯ และการ การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของพื้นผิวโค้งและท่อ ฯลฯ การกำจัดลูกปัดเชื่อม การกำจัด สนิม ที่เกิดจาก งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์สปัตเตอร์ การลอก แปรงทาสี งานเก็บผิวละเอียด และการ งานขัด หลังการตัด ฯลฯ และไรผม เป็นต้น ให้งานเสร็จสิ้นแทนงานที่ทำโดยใช้ หินเจียร ที่มี เพลา หรือแท่ง คาร์ไบด์ เช่น การถอดสายงาน การหล่อ อะลูมิเนียม และการ งานขัด เป็นต้น | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | ข้อควรระวัง | * ห้ามใช้เกินจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เม็ดมีด พื้นผิว สีแดงของแถบรูปหลายเหลี่ยมที่หันหน้าไปทางด้านหน้าของ เพลา ดรัม/ถังน้ำมัน ก่อนใช้งาน* โปรดติด เพลา ดรัม/ถังน้ำมัน เฉพาะด้าน แน่นโดยใส่ เครื่องมือ หมุน (เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ดอกสว่าน ฯลฯ )2/3 ของความยาว เพลา* เมื่อดำเนินการ การขัดเงา โปรดสวมแว่นตาป้องกัน หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ และหมวก* โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง* โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น |
สารขัดถู | ก | คุณสมบัติ | ชิ้นงาน ถือได้ว่าเป็นระนาบไม่ใช่จุดดังนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก (ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณสามเท่า)ด้วยเอฟเฟกต์การระบายความร้อนด้วยอากาศของ รูปทรง แบบหลายใบมีด ทำให้ เกิดความร้อนสะสมบน ชิ้นงาน น้อยลงด้วยการติดตั้ง ดรัม/ถังน้ำมัน เฉพาะด้าน ทำให้สามารถแปลงด้วยสัมผัสเดียวเป็น เครื่องวัดระดับน้ำ อนุภาค ต้องการได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี ของเสีย อุตสาหกรรม ถึง 1/3การตกแต่งเส้นผมทำได้ง่ายและเรียบร้อยไม่มีความอยากลึกด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง