(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รอยขีดข่วนลึกจากการ งานลับคม/งานเจียรไน เริ่มต้นสามารถป้องกันได้โดยการเพิ่มความโค้งที่ขอบของผ้า การขัดเงาคุณภาพการตัดเรียบจะคงอยู่จนถึงขั้นสุดท้าย
รหัสสินค้า |
---|
TDS10015-A-40 |
TDS10015-A-60 |
TDS10015-A-80 |
TDS10015-A-100 |
TDS10015-A-120 |
TDS10015-A-150 |
TDS10015-A-180 |
TDS10015-A-240 |
TDS10015-A-320 |
TDS10015-A-400 |
TDS10015-Z-40 |
TDS10015-Z-60 |
TDS10015-Z-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.17 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 362.38 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 345.20 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 345.35 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 344.74 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 120 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 344.89 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 150 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 345.80 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 345.05 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 240 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 344.60 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 320 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 344.44 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 400 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 375.00 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู Z | ||
฿ 373.30 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู Z | ||
฿ 373.30 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู Z |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13600 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบใช้ไฟฟ้า/อากาศ) | คุณสมบัติ | รอยขีดข่วนลึกจากการ งานลับคม/งานเจียรไน เริ่มต้นสามารถป้องกันได้โดยการเพิ่มความโค้งที่ขอบของผ้า การขัดเงาคุณภาพการตัดเรียบจะคงอยู่จนถึงขั้นสุดท้ายสามารถใช้ จานขัด แนวนอนได้ |
ใช้ | สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ผิว การขัดเงา สเตนเลส หรือโลหะการ ขัด พื้นผิว ด้วยลูกปัดเชื่อมและการ งานขัด และ สนิม การลอก แปรงทาสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง