(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เกรด การตัดความเร็วปานกลางถึงสูง รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ งานหลายประเภทตั้งแต่ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม ผสม สเตนเลส ผสมทนความร้อน และ FCD
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | rε (มิลลิเมตร) | วัสดุ | อย่างเห็นแก่ตัว | Z ( ใบมีดลบคม ตัดแบบแบน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือซ้าย | 2.5 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือขวา | 2.5 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0110 | มือซ้าย | 2.7 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0110 | มือขวา | 2.7 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | PR0725 | มือซ้าย | 1.8 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | PR0110 | มือซ้าย | 2.2 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | PR0110 | มือขวา | 2.2 | ||
฿ 467.36 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.6 | PR0725 | - | - | ||
฿ 480.30 | KYR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.6 | PR0110 | - | - | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | CA0835 | มือซ้าย | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือซ้าย | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | CA0835 | มือขวา | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือขวา | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | CA0835 | มือซ้าย | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือซ้าย | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | CA0835 | มือขวา | 2.7 | ||
฿ 420.32 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | PR0725 | มือขวา | 2.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมที่มี | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง