1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวกัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรไฟล์ CoroMill 300

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,938.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
R300-025A20-08M
R300-032A25-08H
R300-032A25-08M
R300-032A25-10H
R300-032A25-12H
R300-040A32-12H
R300-040A32-12M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้เครื่องจักร เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม

฿ 17,938.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน / ด้าน25 มม15020347200170.4ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8การหารไม่เท่ากัน

฿ 24,641.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน32 มม150255435900240.6Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)8หารเท่ากัน

฿ 22,561.18

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน32 มม19025449000-0.8ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8การหารไม่เท่ากัน

฿ 22,561.18

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน32 มม150254528500220.7Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)10หารเท่ากัน

฿ 20,429.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน32 มม150253635500200.6Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)12หารเท่ากัน

฿ 24,641.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน40 มม150324628500281.6Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)12หารเท่ากัน

฿ 22,561.18

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน เครื่องบิน40 มม250323611400-1.8ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)12การหารไม่เท่ากัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ การขัดเงา หมวดหมู่ การประมวลผลหยาบและปานกลาง
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 40 ประเภทรายละเอียด ก้าน ทรงกระบอก
วัตถุให้ความเย็น ศูนย์น้ำหล่อเย็น รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การกัดดายและการกัดปาดหน้า, การกัดร่องเต็ม, การกัดปาดหน้า, การพรวดพราด, การตัดแต่ง, การขึ้นรูป, การทำโปรไฟล์