1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

CoroMill plura ดอกเจียรบ่าคาร์ไบด์

CoroMill plura ดอกเจียรบ่าคาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,738.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
R216.33-06040-AC13U-H10F
R216.33-06040-AJ10U-H10F
R216.33-08040-AC19U-H10F
R216.33-08040-AJ12U-H10F
R216.33-10040-AC22U-H10F
R216.33-10040-AJ14U-H10F
R216.33-12040-AC26U-H10F
R216.33-12040-AJ16U-H10F
R216.33-14040-AC26U-H10F
R216.33-16040-AC32U-H10F
R216.33-16040-AJ20U-H10F
R216.33-20040-AJ20U-H10F
R216.33-25040-AJ25U-H10F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (D₄)
(มิลลิเมตร)
บิด
(ตารางมิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน

฿ 3,738.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 613657--25.00แบบยาว

฿ 4,593.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 610863245.625.00-

฿ 4,998.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 819863--31.50แบบยาว

฿ 6,127.78

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 8121072297.531.50-

฿ 6,964.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10221072--40.00แบบยาว

฿ 8,467.98

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10141283359.340.00-

฿ 8,497.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12261283--45แบบยาว

฿ 9,743.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1216121005011.545-

฿ 10,845.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 14261483--56แบบยาว

฿ 13,720.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 16321692--63.00แบบยาว

฿ 16,712.55

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1620161156315.563.00-

฿ 25,889.46

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2020201257019.580.00-

฿ 32,603.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2525251357524100.00-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด หยาบ
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) -40 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H12 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H5
ประเภท วัสดุ H10F ใบมีดลบคม Cordell ความหนาของ คอร์/แกน(TW) <50
มุมคายγ(°) 9-12 แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าทางลาด ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ขุดเจาะ เครื่องมือ ขุดเจาะ
การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ ด้วยการลบมุมหรือไม่มีการลบมุมสี่เหลี่ยม ประเภท ก้าน ก้าน ทรงกระบอก ทิศทางการหมุน มือขวา
วัตถุให้ความเย็น การหล่อลื่น ภายนอก สเปค ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์/ หยาบ / คอร์เดล