1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกแก้ไขง่ายสำหรับบิต ก้าน แบบกลม

ปลอกแก้ไขง่ายสำหรับบิต ก้าน แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,711.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกทรงกระบอกสำหรับรุ่นเมตริก, ปลอกทรงกระบอก, ปลอก ก้าน เชิงมุม, มีบิตรุ่นเมตริก 132 W (นกหวีด รอยบาก) สำหรับประเภท เครื่องมือ

รหัสสินค้า
132L-1212050-B
132L-1612050-B
132L-1616050-B
132L-2205050-B
132L-2206050-B
132L-2208050-B
132L-2210050-B
132L-2212050-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง แคลมป์ยึด dm t
(มิลลิเมตร)
ขนาด dm m
(มิลลิเมตร)

฿ 9,711.74

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1219.05 (3/4)

฿ 10,496.15

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1225.4 (1)

฿ 10,496.15

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1625.4 (1)

฿ 9,886.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 522

฿ 9,886.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 622

฿ 9,886.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 822

฿ 9,886.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1022

฿ 9,886.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1222

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ(มิลลิเมตร) 5 มิติ(มิลลิเมตร) 55 ประเภท เครื่องมือ ปลอกทรงกระบอกสำหรับรุ่นมิลลิเมตร