1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน Super U - ปลาย เจาะรู

ดอกสว่าน Super U - ปลาย เจาะรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต้องการ เซาะร่องลึก และ ปลาย มี ชนิดแข็ง สูง

รหัสสินค้า
880-020204H-C-LM-1144
880-030305H-C-LM-1144
880-0403W07H-P-MS-2044
880-0704W10H-P-LM-H13A
880-080508H-C-GM-1044
880-080508H-C-GR-1044
880-080508H-C-LM-1044
880-080508H-C-LM-H13A
880-0805W10H-P-LM-H13A
880-090608H-C-GM-1044
880-090608H-C-LM-1044
880-0906W10H-P-LM-H13A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ชนิด ใช้ตามประเภท ขนาด ปลาย ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
โนส อาร์
(มิลลิเมตร)
IC วงกลมที่สมัครสมาชิก

฿ 900.12

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 14 ถึง 16สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย22.42.20.44.9

฿ 900.12

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 16.5 ถึง 19.5สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย32.62.50.55.7

฿ 822.12

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 20 ถึง 23.9สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]อุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคมเฉพาะด้าน สำหรับ สเตนเลส42.82.80.77.4

฿ 800.95

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 36 ถึง 43เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]อุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย744112.35

฿ 991.43

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 44 ถึง 52เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมเบรกเกอร์ All- แบบกลม84.54.70.814.85

฿ 991.43

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 44 ถึง 52เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับการให้อาหารด้วยความเร็วสูงของ เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ84.54.70.814.85

฿ 991.43

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 44 ถึง 52เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย84.54.70.814.85

฿ 800.95

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 44 ถึง 52เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย84.54.70.814.85

฿ 800.95

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 44 ถึง 52เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]อุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย84.54.7115.45

฿ 1,067.63

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 53 ถึง 63เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมเบรกเกอร์ All- แบบกลม95.54.70.817.9

฿ 1,067.63

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 53 ถึง 63เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]ตรงกลาง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย95.54.70.817.9

฿ 864.45

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 53 ถึง 63เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]อุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคมสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีชิปขยาย95.54.7118.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเผื่อ Class H (IC ± 0.03 มม.)