(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ap สูงสุดตัด (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,681.64 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8 | 2.4 | GC1010 | 4 | 8 | ||
฿ 2,440.36 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8 | 2.4 | P20A | 4 | 8 | ||
฿ 2,961.01 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 2.6 | GC1010 | 5 | 10 | ||
฿ 2,694.34 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 2.6 | P20A | 5 | 10 | ||
฿ 3,151.49 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 12 | 3 | GC1010 | 6 | 12 | ||
฿ 2,863.65 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 12 | 3 | P20A | 6 | 12 | ||
฿ 3,523.99 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16 | 4 | GC1010 | 8 | 16 | ||
฿ 3,206.52 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16 | 4 | P20A | 8 | 16 | ||
฿ 4,086.97 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 20 | 5 | GC1010 | 10 | 20 | ||
฿ 4,760.00 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 25 | 6 | GC1010 | 12.5 | 25 | ||
฿ 4,177.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 25 | 6 | P20A | 12.5 | 25 | ||
฿ 5,987.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 30 | 7 | GC1010 | 15 | 30 | ||
฿ 6,742.00 | SDV MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 30 | 7 | P20A | 15 | 30 | ||
฿ 7,473.00 | MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 32 | 7 | GC1010 | 16 | 32 | ||
฿ 6,742.00 | SDV MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 32 | 7 | P20A | 16 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | มือขวา | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เบา | ความเผื่อ iC(มิลลิเมตร) | +0 / -0.016 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง