(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด la (มิลลิเมตร) | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | ขนาด iW (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 0.5 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 0.5 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 0.8 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 2,050.93 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4 | 0.8 | GC1010 | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 1.6 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 1.6 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 2 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 2 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,438.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 3.1 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 3.1 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 4.0 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,438.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 4.0 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 5 | H13A | 16 | - | 11 | 16 | เบา | 20 | ||
฿ 1,496.42 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 4 | 5 | H13A | 12 | - | 11 | 16 | กลาง | 20 | ||
฿ 1,987.44 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 0.5 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,987.44 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 0.8 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 2,728.20 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 0.8 | GC1010 | 18 | 1 | 16 | 22 | เบา | 29 | ||
฿ 1,914.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 1.6 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,914.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 2 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,987.44 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 3.1 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,914.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 4.0 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,987.44 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 5.5 | H13A | 18 | - | 16 | 22 | กลาง | 29 | ||
฿ 1,987.44 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 5 | 6.4 | H13A | 18 | - | 16 | 22 | กลาง | 29 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง