(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด la (มิลลิเมตร) | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | ขนาด iW (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,013.87 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | GC1030 | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 875.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | GC2040 | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | S30T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,013.87 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC1030 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
฿ 875.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC2040 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | S30T | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | S40T | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 1.2 | S30T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 1.2 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,005.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 1.6 | GC1030 | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 1.6 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,013.87 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 3.1 | GC1030 | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 3.1 | S30T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,001.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 10 | 5.2 | 3.1 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
฿ 1,123.92 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | GC1030 | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 970.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | GC2040 | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,123.92 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | GC1030 | 14.75 | - | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,009.64 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | GC2040 | 14.75 | - | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | S30T | 14.75 | - | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | 14.5 | 6.35 | 1.0 | S40T | 14.75 | - | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 1.2 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 1.2 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,123.92 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 1.6 | GC1030 | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 1.6 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 1.6 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 2 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 2.4 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 3.1 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
฿ 1,111.23 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 2 | 14.5 | 6.35 | 5 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เบา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง