(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
L590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-110508H-PR2-KW-CB50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | ap สูงสุดตัด (มิลลิเมตร) | ขนาด la (มิลลิเมตร) | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | Bκε (มิลลิเมตร) | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,979.00 | MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | มือซ้าย | ||
฿ 6,323.16 | SDV MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | มือขวา | ||
฿ 6,323.16 | SDV MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 2 | 2 | 6.8 | - | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | CB50 | ขนาด iW(มิลลิเมตร) | 11.5 | ขนาด ปลาย | 11 |
สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | Y-Bar | คุณสมบัติของ ปลาย ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม คมที่ มี งานละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง