(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
N365-1505ZNE-KW4-K20W |
N365-1505ZNE-KW8-1020 |
N365-1505ZNE-KW8-K20W |
N365-1505ZNE-PW4-1030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,259.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | K20W | 4.0 | ||
฿ 1,382.13 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | GC1020 | 8.0 | ||
฿ 1,212.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | K20W | 8.0 | ||
฿ 1,382.13 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | GC1030 | 4.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | ไม่มี (0 °) | มุมที่มี | 8 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 15.0 | ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) | 5.66 | ap สูงสุดตัด(มิลลิเมตร) | 6 |
ขนาด la(มิลลิเมตร) | 6.4 | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ไม่มีมือ | ขนาด ปลาย | 15 |
สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เครื่องเช็ด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง